Cerniera a scomparsa a U, di tipo 3, B-562-1

Cerniera a scomparsa a U, di tipo 3, B-562-1
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The U-shaped part is large, and is suitable for the outward opening door of a large housing

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-562-1

Codice componente
B-562-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

5.40 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 62 Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata
Larghezza W(mm) 98 Spessore piastra t(mm) 2 Diametro albero φD(mm) 4
Foro di montaggio Foro passante su un lato Codice prodotto 10511

Si trova sulla pagina di Cerniera a scomparsa a U, di tipo 3, B-562-1, il codice articolo è il seguente: B-562-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-562-1.

Supporto tecnico