• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

cerniera finestra vetro, B-892

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-892

Codice componente
B-892
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Foro di montaggio Codice prodotto

6.31 €

4 giorni Foro passante11687

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo speciale Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 32 Materiale Lamiera in acciaio per utensili al carbonio
Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata Larghezza W(mm) 68

Si trova sulla pagina di cerniera finestra vetro, B-892, il codice articolo è il seguente: B-892.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-892.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico