Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FB-613-0 |
FB-613-1 |
FB-613-2 |
FB-613-3 |
FB-613-4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Spessore piastra t (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.80 € 9.11 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 100 | 5 | 61118 | ||
25.40 € | 1 | 5 giorni | 127 | 5 | 61010 | ||
26.84 € | 1 | 6 giorni | 127 | 11 | 61011 | ||
24.92 € 11.46 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 127 | 17 | 61012 | ||
31.92 € | 1 | 6 giorni | 127 | 27 | 61085 |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo speciale | Materiale | Lega di zinco (ZDC) | Finitura superficie | Cromatura |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza W(mm) | 17.5 | Foro di montaggio | Foro passante |
Configura
Stock
Proprietà di base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Spessore piastra t(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali