• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cerniera ad angolo FB-727

Cerniera ad angolo FB-727

[Features]
· Built-in bearing that rotates smoothly.
· Ideal for opening and closing heavy doors.
· Left and right combination

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FB-727-1
FB-727-2
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Spessore piastra t
(mm)
Foro di montaggio Codice prodotto

115.00 €

4 giorni 2248Foro passante61039

106.27 €

4 giorni 17010Foro passante61040

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo speciale Materiale Ottone a pressofusione Finitura superficie Cromatura
Larghezza W(mm) 42

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico