• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

cerniera angolare FB-931

cerniera angolare FB-931

[Features]
· Built-in cam that raises when opening and closing.
· Has a long hole and spacer that can finely adjust mounting position.
· Installation screw is hidden by the inlay cosmetic cover.
· Right type/left type

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FB-931-L
FB-931-R
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tipo invertito Foro di montaggio Codice prodotto

69.52 €

4 giorni Con apertura a sinistraForo passante61107

69.52 €

4 giorni Con apertura a destraForo passante61101

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo speciale Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 131 Materiale Lega di zinco (ZDC)
Finitura superficie Cromatura Larghezza W(mm) 38 Spessore piastra t(mm) 11

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico