• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cerniera per impieghi extra pesanti FB-721

Cerniera per impieghi extra pesanti FB-721

[Features]
· Demonstrates tough property even when the door is opened and closed violently.
· Left and right combination

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FB-721-1
FB-721-3
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Spessore piastra t
(mm)
Foro di montaggio Codice prodotto

245.93 €

4 giorni 18360210Foro passante61028

219.74 €

4 giorni 1654197Foro passante61030

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Ad ala lunga Materiale Ottone a pressofusione Finitura superficie Cromatura

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico