Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-1543-B-1 |
B-1543-B-2 |
B-1543-B-3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Larghezza W (mm) | Spessore piastra t (mm) | Diametro albero φD (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.23 € | 1 | 6 giorni | 80 | 60 | 3 | 6 | 12998 | ||
22.50 € | 1 | 6 giorni | 92 | 110 | 4 | 8 | 12999 | ||
20.32 € | 1 | 6 giorni | 92 | 150 | 4 | 6 | 13000 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere sfilabili | Tipo di cerniere sfilabili | Carico di tensione | Materiale | Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finitura superficie | Tessuto | Tipo invertito | Tipo combinato destra/sinistra | Foro di montaggio | NA |
Configura
Proprietà di base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Larghezza W(mm)
Spessore piastra t(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali