Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-1560-1 |
B-1560-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Spessore piastra t (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01 € 5.41 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 85 | 2.5 | 10840 | ||
6.09 € 3.41 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 50 | 2 | 10841 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa | Materiale | Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Finitura superficie | Tessuto |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza W(mm) | 19 | Diametro albero φD(mm) | 7 | Foro di montaggio | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Spessore piastra t(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali