L-sagoma cerniera incassata acciaio inox, tipo 3, B-1535 (Codici componente - Download CAD)

L-sagoma cerniera incassata acciaio inox, tipo 3, B-1535
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Cerniera a L utilizzabile saldando lo stesso angolo di acciaio per adattarlo all'alloggiamento.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-1535-1
B-1535-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza ala L1
(mm)
Codice prodotto

11.78 €

1 Disponibile 6 giorni 103012845

11.50 €

1 6 giorni 101512846

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 80 Materiale Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Finitura superficie Tessuto Larghezza W(mm) 30 Spessore piastra t(mm) 3
Diametro albero φD(mm) 5 Foro di montaggio NA

Supporto tecnico