Cerniere d'angolo / svasature coniche / acciaio inox / lucidato a specchio / FB-1717 / TAKIGEN

Cerniere d'angolo / svasature coniche / acciaio inox / lucidato a specchio / FB-1717 / TAKIGEN
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Easy to use, solid feel general purpose type.
· Durable and tough structure.
· Operation is very smooth by inserting nylon washer.
· Left and right combination

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FB-1717-1
FB-1717-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spessore piastra t
(mm)
Codice prodotto

110.85 €

1 Disponibile 6 giorni 15.561202

123.89 €

1 Disponibile 6 giorni 10.561114

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo speciale Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 125 Finitura superficie Superficie lucidata a specchio
Larghezza W(mm) 25 Diametro albero φD(mm) 10 Foro di montaggio Foro passante

Supporto tecnico