Codice articolo del costruttore: FB-1715
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 113.60 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FB-1715
Tipo corpo principale | Tipo speciale | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 200 | Finitura superficie | Superficie lucidata a specchio |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza W(mm) | 30 | Spessore piastra t(mm) | 12 | Diametro albero φD(mm) | 12 |
Foro di montaggio | Foro passante | Codice prodotto | 61136 |
Si trova sulla pagina di Cerniere ad angolo / svasature coniche / acciaio inox / FB-1715 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: FB-1715.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FB-1715.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali