Cerniere a molla / regolabili / acciaio inox / lucidato a barile / B-1346 / TAKIGEN

Cerniere a molla / regolabili / acciaio inox / lucidato a barile / B-1346 / TAKIGEN
  • Sconto volumi elevati
Built-in spring reduces the cover weight / It stops at an arbitrary angle.

[Features]
· Built-in spring reduces the cover weight.
· Prevents accidents such as pinching your fingers because it holds the cover at an arbitrary angle.
· Adjustment of holding torque is possible using adjustment nut even after installation.
· Space can be effectively used by using it to replace the damper.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-1346-1
B-1346-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Spessore piastra t
(mm)
Codice prodotto

76.17 €

1 6 giorni 10201702.513318

33.66 €

1 6 giorni 1010870213285

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera con smorzatore, con resistenza di coppia, a molla Materiale Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Finitura superficie Lucidatura gambo
Foro di montaggio Foro passante

Supporto tecnico