Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-1046-1 |
B-1046-2 |
B-1046-3 |
B-1046-4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Larghezza W (mm) | Spessore piastra t (mm) | Diametro albero φD (mm) | Foro di montaggio | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.68 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 51 | 38 | 1.5 | 3 | Foro passante | 10638 | |
3.12 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 38 | 32 | 1.5 | 3 | Foro passante | 10639 | |
2.60 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 32 | 1.2 | 3 | Foro passante | 10640 | |
2.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 14 | 0.5 | 1 | Senza foro | 10641 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniera con smorzatore, con resistenza di coppia, a molla | Materiale | Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Finitura superficie | Lucidatura gambo |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Larghezza W(mm)
Spessore piastra t(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali