• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cerniere a molla / chiusura / laminate / acciaio inox / lucidate a barile / B-1046-G / TAKIGEN

Cerniere a molla / chiusura / laminate / acciaio inox / lucidate a barile / B-1046-G / TAKIGEN
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· An opposite force acts in the closing direction.
· Conventional product spring fitted hinge B-1046-1 compatible with installation with reverse spring specification.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-1046-G-1
B-1046-G-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Codice prodotto

3.77 €

1 Stesso giorno

Stock

10513813270

3.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10383213273

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera con smorzatore, con resistenza di coppia, a molla Materiale Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Finitura superficie Lucidatura gambo
Spessore piastra t(mm) 1.5 Diametro albero φD(mm) 3 Foro di montaggio Foro passante

Supporto tecnico