Cerniere per porte / svasature coniche / smontabili / rullate / 180°, 270° / acciaio inox / lucidatura a tamburo / B-1810 / TAKIGEN

Cerniere per porte / svasature coniche / smontabili / rullate / 180°, 270° / acciaio inox / lucidatura a tamburo / B-1810 / TAKIGEN
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Ideal for small and medium size doors.
· Left and right combination type (pin rearrangement).
· 180° opening (B-1810-1).
· 270° opening (B-1810-2)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-1810-1
B-1810-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza W
(mm)
Codice prodotto

63.79 €

1 6 giorni 107212707

66.68 €

1 Disponibile 6 giorni 108712708

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo speciale Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 150 Materiale Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Finitura superficie Lucidatura gambo Spessore piastra t(mm) 4 Diametro albero φD(mm) 8
Foro di montaggio Foro passante

Supporto tecnico