Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniera con smorzatore, con resistenza di coppia, a molla | Finitura superficie | Finitura Hairline | Larghezza W(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Foro di montaggio | Foro passante |
Configura
Proprietà di base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Coppia max.(cN·m)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali