Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-1867-1R
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Cerniera piatta | Cerniera con gradino, zancata su un lato | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Finitura superficie | Superficie lucidata a specchio | Larghezza W(mm) | 125 |
Applicazione | Per retro | Spessore piastra t(mm) | 4 | Diametro albero φD(mm) | 12.8 |
Foro di montaggio | Foro passante | Codice prodotto | 11422 |
Si trova sulla pagina di Cerniere piatte / smontabili / laminate / acciaio inox / lucidate a specchio / B-1867 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: B-1867-1R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-1867-1R.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali