Codice articolo del costruttore: B-1053
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 10.54 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-1053
Tipo corpo principale | Cerniere sfilabili | Tipo di cerniere sfilabili | Carico di tensione | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 65 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Finitura superficie | Lucidatura gambo | Larghezza W(mm) | 40 |
Tipo invertito | Tipo combinato destra/sinistra | Spessore piastra t(mm) | 2 | Diametro albero φD(mm) | 5 |
Foro di montaggio | Foro passante | Codice prodotto | 11824 |
Si trova sulla pagina di Cerniere piatte a innesto / smontabili / laminate / acciaio inox / lucidate a barile / B-1053 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: B-1053.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-1053.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali