Cerniere piatte / svasature coniche / laminate / acciaio inox, resistente all'acqua di mare / lucidatura a barile / B-1224 / TAKIGEN

Cerniere piatte / svasature coniche / laminate / acciaio inox, resistente all'acqua di mare / lucidatura a barile / B-1224 / TAKIGEN
Stainless steel, excellent in corrosion resistance, SUS316, is used for blades.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-1224

Codice componente
B-1224
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

10.47 €

1 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Standard Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 36
Finitura superficie Lucidatura gambo Larghezza W(mm) 48 Spessore piastra t(mm) 2
Diametro albero φD(mm) 5 Foro di montaggio Foro passante Codice prodotto 11508

Si trova sulla pagina di Cerniere piatte / svasature coniche / laminate / acciaio inox, resistente all'acqua di mare / lucidatura a barile / B-1224 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: B-1224.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-1224.

Supporto tecnico