Cerniere piatte / svasature coniche / trapezoidali su entrambi i lati / laminate / acciaio inossidabile, resistente all'acqua di mare / lucidatura a barile / B-1226 / TAKIGEN

Cerniere piatte / svasature coniche / trapezoidali su entrambi i lati / laminate / acciaio inossidabile, resistente all'acqua di mare / lucidatura a barile / B-1226 / TAKIGEN
[Features]
· Stainless steel excellent in corrosion resistance SUS316 used in blade

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-1226

Codice componente
B-1226
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

14.24 €

1 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Standard Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 60
Materiale Lamiera di acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Finitura superficie Lucidatura gambo Larghezza W(mm) 74
Spessore piastra t(mm) 2 Diametro albero φD(mm) 5 Foro di montaggio Foro passante
Codice prodotto 11510

Si trova sulla pagina di Cerniere piatte / svasature coniche / trapezoidali su entrambi i lati / laminate / acciaio inossidabile, resistente all'acqua di mare / lucidatura a barile / B-1226 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: B-1226.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-1226.

Supporto tecnico