Codice articolo del costruttore: B-1228
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 10.61 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-1228
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Cerniera piatta | Standard | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Finitura superficie | Lucidatura gambo | Larghezza W(mm) | 75 | Spessore piastra t(mm) | 2 |
Diametro albero φD(mm) | 5 | Foro di montaggio | Foro passante | Codice prodotto | 12743 |
Si trova sulla pagina di Cerniere piatte / svasature coniche / rotonde su entrambi i lati / laminate / acciaio inox, resistente all'acqua di mare / lucidatura a barile / B-1228 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: B-1228.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-1228.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali