Cerniere a gradino / svasate coniche / laminate / in acciaio inox, resistenti all'acqua di mare / lucidate a barile / B-1231 / TAKIGEN

Cerniere a gradino / svasate coniche / laminate / in acciaio inox, resistenti all'acqua di mare / lucidate a barile / B-1231 / TAKIGEN
Stainless steel, excellent in corrosion resistance, SUS316, is used for blades.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-1231

Codice componente
B-1231
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

8.31 €

1 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Tipo parallelo Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 50
Finitura superficie Lucidatura gambo Larghezza W(mm) 40 Spessore piastra t(mm) 2
Diametro albero φD(mm) 4 Foro di montaggio Foro passante Codice prodotto 11624

Si trova sulla pagina di Cerniere a gradino / svasate coniche / laminate / in acciaio inox, resistenti all'acqua di mare / lucidate a barile / B-1231 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: B-1231.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-1231.

Supporto tecnico