Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-1369
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Cerniera piatta | Standard | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Lamiera di acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Finitura superficie | Lucidatura gambo | Larghezza W(mm) | 50 |
Spessore piastra t(mm) | 2 | Diametro albero φD(mm) | 4 | Foro di montaggio | Foro passante |
Codice prodotto | 11914 |
Si trova sulla pagina di Cerniere piatte / svasature coniche / laminate / acciaio inox, resistente all'acqua di mare / lucidatura a barile / B-1369 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: B-1369.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-1369.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali