Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-1849N-1 |
B-1849N-2 |
B-1849N-3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Larghezza W (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
147.26 € | 1 | 6 giorni | 170 | 313 | 13159 | ||
130.06 € | 1 | 6 giorni | 161.5 | 274.5 | 13160 | ||
76.81 € | 1 | 6 giorni | 121 | 233.5 | 13161 |
Loading...
Tipo corpo principale | Ad ala lunga | Materiale | Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Finitura superficie | Superficie lucidata a specchio |
---|---|---|---|---|---|
Spessore piastra t(mm) | 4 | Diametro albero φD(mm) | 10 | Foro di montaggio | Foro passante |
Configura
Proprietà di base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Larghezza W(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali