Cerniere ad alette per porte / svasate coniche / acciaio inox / FB-1754 / TAKIGEN

Cerniere ad alette per porte / svasate coniche / acciaio inox / FB-1754 / TAKIGEN
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Ideal for use in places where there may be damage from salt and chemical storage equipment.
· Demonstrates tough property even when the door is opened and closed violently.
· Left and right combination

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FB-1754-1
FB-1754-2
FB-1754-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza offset Codice prodotto

89.90 €

1 6 giorni 061061

94.01 €

1 14 giorni 2061062

107.73 €

1 6 giorni 3061063

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Ad ala lunga Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 80 Finitura superficie Superficie lucidata a specchio
Larghezza W(mm) 200 Spessore piastra t(mm) 6 Diametro albero φD(mm) 7.6
Foro di montaggio Foro passante

Supporto tecnico