Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FB-1809-11
Tipo corpo principale | Ad ala lunga | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 124 | Materiale | Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finitura superficie | Superficie lucidata a specchio | Larghezza W(mm) | 155 | Spessore piastra t(mm) | 4 |
Diametro albero φD(mm) | 8 | Foro di montaggio | Foro passante | Codice prodotto | 61117 |
Si trova sulla pagina di Cerniere per porte / laminate / acciaio inox / lucidate a specchio / FB-1809 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: FB-1809-11.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FB-1809-11.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali