Cerniere per porte / laminate / acciaio inox / lucidate elettroliticamente / FB-1813 / TAKIGEN

Cerniere per porte / laminate / acciaio inox / lucidate elettroliticamente / FB-1813 / TAKIGEN
  • In Offerta
[Features]
· Since the resin collar is incorporated inside, the rotation is very smooth.
· The curl part is welded.
· Ideal for medium size / small door

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FB-1813-1
FB-1813-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza W
(mm)
Codice prodotto

118.10 €

1 6 giorni 21061121

82.70 €

38.87 €

1 Stesso giorno

Stock

21261122

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Ad ala lunga Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 132 Materiale Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Finitura superficie Lucidatura elettrolitica Spessore piastra t(mm) 4 Diametro albero φD(mm) 8
Foro di montaggio Foro passante

Supporto tecnico