Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-1004-1-L |
B-1004-1-R |
B-1004-2-L |
B-1004-2-R |
B-1004-3-L |
B-1004-3-R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Larghezza W (mm) | Tipo invertito | Spessore piastra t (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 75 | 38 | Con apertura a sinistra | 2 | 10563 | |
6.36 € 3.56 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 75 | 38 | Con apertura a destra | 2 | 10564 | |
5.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 64 | 36 | Con apertura a sinistra | 1.5 | 10565 | |
4.33 € 2.29 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 64 | 36 | Con apertura a destra | 1.5 | 10566 | ||
4.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 50 | 32 | Con apertura a sinistra | 1.5 | 10567 | |
3.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 50 | 32 | Con apertura a destra | 1.5 | 10568 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere sfilabili | Tipo di cerniere sfilabili | Standard | Materiale | Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finitura superficie | Superficie lucidata a specchio | Diametro albero φD(mm) | 4 | Foro di montaggio | Foro passante |
Configura
Stock
Proprietà di base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Larghezza W(mm)
Tipo invertito
Spessore piastra t(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali