Cerniere piatte / laminate / acciaio inox / lucidate a specchio / B-1027 / TAKIGEN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-1027-0
B-1027-1
B-1027-2
B-1027-3
B-1027-4
B-1027-5
B-1027-6
B-1027-7
B-1027-8
B-1027-9
B-1027-10
B-1027-11
B-1027-12
B-1027-13
B-1027-14
B-1027-15
B-1027-16
B-1027-17
B-1027-18
B-1027-19
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Foro Foro di montaggio Codice prodotto

2.61 €

1.54 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1025NANA10623

2.50 €

1.30 €

1 Stesso giorno

Stock

1030NANA10624

2.72 €

1.44 €

1 Stesso giorno

Stock

1040NANA10625

3.04 €

1.61 €

1 Stesso giorno

Stock

1050NANA10626

3.52 €

1.87 €

1 Stesso giorno

Stock

1060NANA10627

3.83 €

2.03 €

1 Stesso giorno

Stock

1065NANA10628

3.94 €

2.17 €

1 Stesso giorno

Stock

1075NANA10629

4.26 €

2.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1080NANA10630

4.47 €

2.41 €

1 Stesso giorno

Stock

1090NANA10631

4.79 €

1 Stesso giorno

Stock

10100NANA10632

2.10 €

1 Disponibile 6 giorni 1025DisponibileForo passante10613

2.22 €

1 Disponibile 5 giorni 1030DisponibileForo passante10614

2.73 €

1 Disponibile 6 giorni 1040DisponibileForo passante10615

2.99 €

1 Disponibile 5 giorni 1050DisponibileForo passante10616

3.29 €

2.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1060DisponibileForo passante10617

3.73 €

1 Disponibile 6 giorni 1065DisponibileForo passante10618

3.68 €

2.02 €

1 Stesso giorno

Stock

1075DisponibileForo passante10619

4.95 €

1 Disponibile 6 giorni 1080DisponibileForo passante10620

4.15 €

2.57 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1090DisponibileForo passante10621

6.67 €

2.47 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10100DisponibileForo passante10622

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Standard Materiale Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Finitura superficie Superficie lucidata a specchio Larghezza W(mm) 32 Spessore piastra t(mm) 1.5
Diametro albero φD(mm) 3

Supporto tecnico