Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-1118-1 |
B-1118-2 |
B-1118-3 |
B-1118-4 |
B-1118-H-1 |
B-1118-H-2 |
B-1118-H-3 |
B-1118-H-4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Larghezza W (mm) | Applicazione | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.17 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 152 | 70 | Porta doppia | 10747 | |
101.04 € | 2 | 6 giorni | 127 | 64 | Porta doppia | 10748 | ||
57.68 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 101 | 53.5 | Porta doppia | 10749 | |
77.90 € | 2 | 6 giorni | 77 | 51.5 | Porta doppia | 10750 | ||
56.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 152.5 | 52 | Apertura singola | 12423 | |
76.24 € | 2 | 6 giorni | 126.5 | 47.5 | Apertura singola | 12424 | ||
32.76 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 101.5 | 40 | Apertura singola | 12425 | |
57.83 € | 2 | 6 giorni | 76.5 | 34.5 | Apertura singola | 12426 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniera | Materiale | Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Finitura superficie | Finitura Hairline |
---|---|---|---|---|---|
Foro di montaggio | Foro passante |
Configura
Stock
Proprietà di base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Larghezza W(mm)
Applicazione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali