Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-1114-1 |
B-1114-2 |
B-1114-3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Larghezza W (mm) | Spessore piastra t (mm) | Diametro albero φD (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 102 | 46.5 | 4 | 10 | 10741 | |
17.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 82 | 37 | 3 | 6 | 10742 | |
16.13 € 7.42 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 82 | 28 | 3 | 6 | 10743 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa | Materiale | Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Finitura superficie | Lucidatura gambo |
---|---|---|---|---|---|
Foro di montaggio | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Larghezza W(mm)
Spessore piastra t(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali