Cerniere piatte / non forate / laminate / acciaio inox / lucidate a specchio, rettificate / B-1001 / TAKIGEN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-1001-0
B-1001-1
B-1001-2
B-1001-3
B-1001-4
B-1001-5
B-1001-6
B-1001-7
B-1001-8
B-1001-13B
B-1001-13H
B-1001-14B
B-1001-14H
B-1001-15B
B-1001-15H
B-1001-16B
B-1001-16H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Finitura superficie Larghezza W
(mm)
Spessore piastra t
(mm)
Foro Diametro albero φD
(mm)
Foro di montaggio Codice prodotto

123.62 €

1 6 giorni 10200Finitura Hairline1606NA16NA10545

44.58 €

22.29 €

1 Stesso giorno

Stock

10150Finitura Hairline1204NA12NA10546

36.76 €

1 6 giorni 10125Finitura Hairline1004NA12NA10547

29.43 €

1 6 giorni 10100Finitura Hairline1004NA12NA10548

9.79 €

4.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1075Finitura Hairline703NA6NA10549

9.60 €

1 6 giorni 1060Finitura Hairline643NA6NA10550

8.11 €

1 6 giorni 1050Finitura Hairline503NA6NA10551

22.19 €

1 6 giorni 1080Finitura Hairline505NA10NA11120

16.92 €

1 6 giorni 1050Finitura Hairline505NA10NA11121

57.27 €

1 Disponibile 5 giorni 10100[Superficie a specchio] Superficie lucidata a specchio1004Disponibile12Foro passante13232

47.53 €

1 Disponibile 6 giorni 10100Finitura Hairline1004Disponibile12Foro passante13228

19.61 €

1 5 giorni 1075[Superficie a specchio] Superficie lucidata a specchio703Disponibile6Foro passante13233

15.76 €

1 6 giorni 1075Finitura Hairline703Disponibile6Foro passante13229

15.98 €

1 5 giorni 1060[Superficie a specchio] Superficie lucidata a specchio643Disponibile6Foro passante13234

10.23 €

5.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1060Finitura Hairline643Disponibile6Foro passante13230

13.82 €

1 5 giorni 1050[Superficie a specchio] Superficie lucidata a specchio503Disponibile6Foro passante13235

10.12 €

1 5 giorni 1050Finitura Hairline503Disponibile6Foro passante13231

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Standard Materiale Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

Supporto tecnico