Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-1515-A
Tipo corpo principale | Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 50 | Materiale | Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finitura superficie | Tessuto | Larghezza W(mm) | 22 | Spessore piastra t(mm) | 3 |
Diametro albero φD(mm) | 6 | Foro di montaggio | NA | Codice prodotto | 12841 |
Si trova sulla pagina di Cerniera a scomparsa ad L ad ala piccola in acciaio inossidabile, B-1515-A, il codice articolo è il seguente: B-1515-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-1515-A.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali