Cerniere piatte / svasature coniche / smontabili / laminate / acciaio inox / lucido / B-1884 / TAKIGEN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-1884-H
B-1884-L
B-1884-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Codice prodotto

31.92 €

1 6 giorni Con impugnatura11857

26.13 €

1 6 giorni Con apertura a sinistra11855

26.13 €

1 6 giorni Con apertura a destra11856

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Cerniera con gradino, zancata sui due lati Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 75
Materiale Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Finitura superficie Tessuto Larghezza W(mm) 66
Spessore piastra t(mm) 3 Diametro albero φD(mm) 8 Foro di montaggio Foro passante

Supporto tecnico