Cerniere piatte a innesto / non forate / smontabili / laminate / in acciaio inox / lucide / B-1061 / TAKIGEN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-1061-1
B-1061-2
B-1061-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Codice prodotto

26.84 €

1 6 giorni 15212838

21.06 €

1 6 giorni 10212839

18.16 €

1 6 giorni 7212840

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere sfilabili Tipo di cerniere sfilabili Carico di tensione Materiale Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Finitura superficie Tessuto Larghezza W(mm) 197 Tipo invertito Tipo combinato destra/sinistra
Spessore piastra t(mm) 3 Diametro albero φD(mm) 9 Foro di montaggio NA

Supporto tecnico