Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-1006-1 |
B-1006-2 |
B-1006-3 |
B-1006-4 |
B-1006-5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Larghezza W (mm) | Spessore piastra t (mm) | Diametro albero φD (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 64 | 36 | 1.5 | 3 | 10575 | |
4.08 € 2.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 50 | 30 | 1.5 | 3 | 10576 | |
3.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | 36 | 1 | 2.5 | 10577 | |
3.35 € 1.71 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 36 | 32 | 1 | 2 | 10578 | |
3.21 € 1.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 25 | 1 | 2 | 10579 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Cerniera piatta | Standard | Materiale | Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finitura superficie | Superficie lucidata a specchio | Foro di montaggio | Foro passante |
Configura
Stock
Proprietà di base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Larghezza W(mm)
Spessore piastra t(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali