Cerniere a gradino / non forate / rullate, reggispinta a sfere / 90° / acciaio inox / lucidate a panno / B-1328 / TAKIGEN

Cerniere a gradino / non forate / rullate, reggispinta a sfere / 90° / acciaio inox / lucidate a panno / B-1328 / TAKIGEN
[Features]
· Robust structure suitable for super heavy doors.
· Made of stainless steel, corrosion resistant

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-1328-1
B-1328-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Spessore piastra t
(mm)
Diametro albero φD
(mm)
Codice prodotto

395.17 €

1 6 giorni 25024082011930

202.91 €

1 6 giorni 21016061611931

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Cerniera con gradino, zancata su un lato Materiale Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Finitura superficie Finitura Hairline Foro di montaggio Foro passante su un lato

Supporto tecnico