Codice articolo del costruttore: B-1365-1-R
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 201.77 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.: 200 mm
Larghezza W: 160 mm
Tipo invertito: Con apertura a destra
Spessore piastra t: 8 mm
Diametro albero φD: 18 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-1365-1-R
Codice componente
|
---|
B-1365-1-R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Larghezza W (mm) | Tipo invertito | Spessore piastra t (mm) | Diametro albero φD (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201.77 € | 1 | 6 giorni | 200 | 160 | Con apertura a destra | 8 | 18 | 11924 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere sfilabili | Tipo di cerniere sfilabili | Standard | Materiale | Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finitura superficie | Finitura Hairline | Foro di montaggio | NA |
Si trova sulla pagina di Cerniere piatte a innesto / non forate / laminate / acciaio inox / rettificate / B-1365 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: B-1365-1-R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-1365-1-R.
Configura
Proprietà di base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Larghezza W(mm)
Tipo invertito
Spessore piastra t(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B-1365-1-L |
B-1365-2-L |
B-1365-2-R |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Larghezza W (mm) | Tipo invertito | Spessore piastra t (mm) | Diametro albero φD (mm) | Codice prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201.77 € | 1 | 6 giorni | 200 | 160 | Con apertura a sinistra | 8 | 18 | 11923 | ||
101.14 € | 1 | 6 giorni | 150 | 120 | Con apertura a sinistra | 6 | 16 | 11925 | ||
101.14 € | 1 | 6 giorni | 150 | 120 | Con apertura a destra | 6 | 16 | 11926 |