Cerniere a bandiera / non forate / laminate / acciaio inox / rettificate / B-1026 / TAKIGEN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-1026-0
B-1026-1
B-1026-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Codice prodotto

107.85 €

1 6 giorni 20011927

109.79 €

1 6 giorni 15411928

85.09 €

1 6 giorni 11411929

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere sfilabili Tipo di cerniere sfilabili Tipo a bandiera Materiale Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Finitura superficie Finitura Hairline Larghezza W(mm) 164 Tipo invertito Tipo combinato destra/sinistra
Spessore piastra t(mm) 9 Diametro albero φD(mm) 16 Foro di montaggio NA

Supporto tecnico