Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-35825-14C |
B-35825-15C |
B-35825-16C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza W (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|
144.27 € | 1 | 10 giorni | 38 | 11157 | ||
144.27 € | 1 | 10 giorni | 51 | 11158 | ||
146.18 € | 1 | 10 giorni | 64 | 11159 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Cerniera piatta | Cerniere lunghe in alluminio | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 2133 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Finitura superficie | Tessuto | Spessore piastra t(mm) | 1.5 |
Diametro albero φD(mm) | 3 | Foro di montaggio | NA |
Configura
Proprietà di base
Larghezza W(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali