Cerniere piatte / svasature coniche / laminate / acciaio inox / lucidate a specchio / B-1064-CR / TAKIGEN

Cerniere piatte / svasature coniche / laminate / acciaio inox / lucidate a specchio / B-1064-CR / TAKIGEN
Completely lubricated bearing on shaft to reduce particulate generation.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-1064-1-CR
B-1064-2-CR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Codice prodotto

112.50 €

1 6 giorni 1010010013237

96.48 €

1 6 giorni 10757513238

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Standard Finitura superficie Superficie lucidata a specchio
Spessore piastra t(mm) 6 Diametro albero φD(mm) 8 Foro di montaggio Foro passante

Supporto tecnico