Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-1268-2-L |
B-1268-2-R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo invertito | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39.82 € | 1 | 6 giorni | 10 | Con apertura a sinistra | 13340 | ||
39.82 € | 1 | 6 giorni | 10 | Con apertura a destra | 13341 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere sfilabili | Tipo di cerniere sfilabili | Standard | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Finitura superficie | Superficie lucidata a specchio | Larghezza W(mm) | 44 |
Spessore piastra t(mm) | 1.5 | Diametro albero φD(mm) | 5 | Foro di montaggio | Foro passante |
Configura
Proprietà di base
Tipo invertito
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali