Nastri piatti a cerniera / non perforati / laminati, 2m / acciaio inox / B-1805 / TAKIGEN

Nastri piatti a cerniera / non perforati / laminati, 2m / acciaio inox / B-1805 / TAKIGEN
[Features]
· Long hinge developed for special equipment.
· Excellent corrosion resistance and processability

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-1805-159
B-1805-160
B-1805-161
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza W
(mm)
Codice prodotto

98.70 €

1 10 giorni 5012431

100.72 €

1 10 giorni 6012432

116.91 €

1 10 giorni 8012433

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Cerniere lunghe in alluminio Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 2000
Materiale Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Finitura superficie Tessuto Spessore piastra t(mm) 2
Diametro albero φD(mm) 5 Foro di montaggio NA

Supporto tecnico