Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-1013
Tipo corpo principale | Tipo speciale | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 40 | Finitura superficie | Lucidatura gambo |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza W(mm) | 70 | Spessore piastra t(mm) | 4 | Diametro albero φD(mm) | 4 |
Foro di montaggio | Foro passante | Codice prodotto | 13343 |
Si trova sulla pagina di Cerniere multilink / coniche / a 2 assi / rullate / 90°, 180° / acciaio inox / lucidate a barile / B-1013 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: B-1013.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-1013.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali