• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cerniere a bandiera / laminate / acciaio inox / lucidate a specchio / B-1103 / TAKIGEN

Cerniere a bandiera / laminate / acciaio inox / lucidate a specchio / B-1103 / TAKIGEN
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Right type/left type

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-1103-L
B-1103-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo invertito Codice prodotto

11.02 €

1 6 giorni Con apertura a sinistra10726

11.02 €

1 6 giorni Con apertura a destra10727

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere sfilabili Tipo di cerniere sfilabili Tipo a bandiera Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 100
Materiale Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Finitura superficie Superficie lucidata a specchio Larghezza W(mm) 60
Spessore piastra t(mm) 2.5 Diametro albero φD(mm) 9 Foro di montaggio Foro passante

Supporto tecnico