Cerniere a bandiera / non forate / laminate / acciaio inox / rettificate / B-1563 / TAKIGEN

Cerniere a bandiera / non forate / laminate / acciaio inox / rettificate / B-1563 / TAKIGEN
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Right type/left type

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-1563-L
B-1563-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo invertito Codice prodotto

10.32 €

1 6 giorni Con apertura a sinistra10843

10.32 €

1 6 giorni Con apertura a destra10844

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere sfilabili Tipo di cerniere sfilabili Tipo a bandiera Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 100
Materiale Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Finitura superficie Finitura Hairline Larghezza W1(mm) 54
Spessore piastra t(mm) 2.5 Diametro albero φD(mm) 9 Foro di montaggio NA

Supporto tecnico