Cerniere piatte a innesto / svasature coniche / laminate / acciaio inox / lucidate a specchio / B-1075 / TAKIGEN (Codici componente - Download CAD)

Cerniere piatte a innesto / svasature coniche / laminate / acciaio inox / lucidate a specchio / B-1075 / TAKIGEN
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Right type/left type
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-1075-L
B-1075-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo invertito Codice prodotto

4.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Con apertura a sinistra10679

3.82 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Con apertura a destra10680

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere sfilabili Tipo di cerniere sfilabili Standard Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 40
Materiale Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Finitura superficie Superficie lucidata a specchio Larghezza W(mm) 30
Spessore piastra t(mm) 1.5 Diametro albero φD(mm) 3.5 Foro di montaggio Foro passante

Supporto tecnico