Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-1059-1 |
B-1059-2 |
B-1059-3 |
B-1059-4 |
B-1059-5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Finitura superficie | Larghezza W (mm) | Spessore piastra t (mm) | Diametro albero φD (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.52 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 89 | [Superficie a specchio] Superficie lucidata a specchio | 56 | 1.2 | 5 | 10657 | ||
4.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 76 | [Superficie a specchio] Superficie lucidata a specchio | 45.5 | 1 | 4 | 10658 | |
2.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 64 | Lucidatura gambo | 40 | 0.8 | 3 | 10659 | |
1.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 51 | Lucidatura gambo | 34.5 | 0.8 | 3 | 10660 | |
1.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 38 | Lucidatura gambo | 26.5 | 0.8 | 2.1 | 10661 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Cerniera piatta | Standard | Materiale | Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Foro di montaggio | Foro passante |
Configura
Stock
Proprietà di base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Finitura superficie
Larghezza W(mm)
Spessore piastra t(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali