Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-1078-1 |
B-1078-2 |
B-1078-3 |
B-1078-4 |
B-1078-5 |
B-1078-6 |
B-1078-11 |
B-1078-12 |
B-1078-13 |
B-1078-14 |
B-1078-15 |
B-1078-16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Larghezza W (mm) | Spessore piastra t (mm) | Foro | Diametro albero φD (mm) | Foro di montaggio | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 40 | 35 | 1.5 | NA | 3 | NA | 10681 | |
3.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 50 | 35 | 1.5 | NA | 3 | NA | 10682 | |
5.32 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 65 | 50 | 2 | NA | 4.5 | NA | 10683 | |
5.35 € 3.05 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 75 | 50 | 2 | NA | 4.5 | NA | 10684 | ||
10.75 € | 1 | 6 giorni | 10 | 90 | 60 | 3 | NA | 6 | NA | 10685 | ||
11.98 € | 1 | 6 giorni | 10 | 100 | 60 | 3 | NA | 6 | NA | 10686 | ||
2.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 40 | 35 | 1.5 | Disponibile | 3 | Foro passante | 10687 | |
3.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 50 | 35 | 1.5 | Disponibile | 3 | Foro passante | 10688 | |
5.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 65 | 50 | 2 | Disponibile | 4.5 | Foro passante | 10689 | |
6.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 75 | 50 | 2 | Disponibile | 4.5 | Foro passante | 10690 | |
11.55 € | 1 | 6 giorni | 10 | 90 | 60 | 3 | Disponibile | 6 | Foro passante | 10691 | ||
11.95 € | 1 | 6 giorni | 10 | 100 | 60 | 3 | Disponibile | 6 | Foro passante | 10692 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Cerniera piatta | Standard | Materiale | Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finitura superficie | Superficie lucidata a specchio |
Configura
Stock
Proprietà di base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Larghezza W(mm)
Spessore piastra t(mm)
Foro
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali