Codice articolo del costruttore: B-1545
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 13.09 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-1545
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Cerniera piatta | Standard | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 65 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Finitura superficie | Tessuto | Larghezza W(mm) | 126 |
Spessore piastra t(mm) | 3 | Diametro albero φD(mm) | 6 | Foro di montaggio | NA |
Codice prodotto | 13001 |
Si trova sulla pagina di Cerniere piatte / non forate / asimmetriche / smontabili / laminate / acciaio inox / grezze / B-1545 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: B-1545.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-1545.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali